Totálfékes görgő 125 mm
Agila stainless
Rendelési szám:
990036332
EAN:
4031582350357
Termékszám:
7477PJO125P30-13
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila stainless Totálfékes görgő elsősorban élelmiszer-kiszolgáló és catering kocsikhoz, valamint professzionális takarítókoc...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila stainless Totálfékes görgő elsősorban élelmiszer-kiszolgáló és catering kocsikhoz, valamint professzionális takarítókocsikhoz készült, ahol megbízható és könnyen kezelhető gördülési megoldásra van szükség. A görgő rögzítését csavarfurat biztosítja, amelybe a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarral szerelhetők fel a kocsi szerkezetéhez. A görgő háza rozsdamentes acélból, közepes minőségben készül, és kétsoros golyó kialakítású forgóelemet tartalmaz, amely lehetővé teszi a kerék szabad elfordulását. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete termoplasztikus gumi, amely csökkenti a zajt és védi a padlóburkolatot, csapágya siklócsapágy, kerékteste pedig polipropilénből készül. A görgő teljes magassága 160 mm, így a kocsi alaptávolsága és a rögzítési pontok méretezése ehhez igazítható. A terhelhetőség statikus állapotban 200 kg, dinamikus terhelés esetén, 3 km/h sebességnél pedig 100 kg, ezért a kocsi tervezett összterhelését ezekhez az értékekhez kell igazítani.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet
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
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból