Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház rozsdamentes acél, közepes minőségű anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste polipropilén anyagból, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, síklócsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a teljes magasság 160 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
7470PJO125P30-13
EAN
4031582350333
S4-anyagszám
990036328
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
60 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
160 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,61 kg
Termék neve
Agila stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
13 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
60 mm
Körbeforgás
207 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
103,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
Fogantyúkészlet
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
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
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P30-13

Az Agila stainless Totálfékes görgő elsősorban élelmiszer-kiszolgáló és catering kocsikhoz, valamint professzionális takarítókocsikhoz készült, ahol megbízható és könnyen kezelhető gördülési megoldásra van szükség. A görgő rögzítését csavarfurat biztosítja, amelybe a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarral szerelhetők fel a kocsi szerkezetéhez. A görgő háza rozsdamentes acélból, közepes minőségben készül, és kétsoros golyó kialakítású forgóelemet tartalmaz, amely lehetővé teszi a kerék szabad elfordulását. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete termoplasztikus gumi, amely csökkenti a zajt és védi a padlóburkolatot, csapágya siklócsapágy, kerékteste pedig polipropilénből készül. A görgő teljes magassága 160 mm, így a kocsi alaptávolsága és a rögzítési pontok méretezése ehhez igazítható. A terhelhetőség statikus állapotban 200 kg, dinamikus terhelés esetén, 3 km/h sebességnél pedig 100 kg, ezért a kocsi tervezett összterhelését ezekhez az értékekhez kell igazítani.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg