Totálfékes görgő 125 mm
Linea
Rendelési szám:
990770149
EAN:
4031582369175
Termékszám:
5947UAP125R05-28 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea totálfékezett görgoő szilárd, kerek csappal szerelhető görgő, amely precíziós golyóscsapágyakkal ellátott forgócsapággya...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea totálfékezett görgoő szilárd, kerek csappal szerelhető görgő, amely precíziós golyóscsapágyakkal ellátott forgócsapággyal rendelkezik. A poliamid anyagból készült házat precíziós golyóscsapágy támasztja alá, amely biztosítja a sima és megbízható forgómozgást. A görgo kereke 125 mm átmérőjű, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és poliamid testtel készült, amely kiváló kopásállóságot és hosszú élettartamot garantál. Az összes magasság 145 mm, amely kompakt és ergonomikus felépítést biztosít. A terméket statikus terhelésre 260 kg, dinamikus terhelésre pedig 130 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Linea görgoő széles körben alkalmazható egészségügyi és szociális ellátási területeken, mint például altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekein, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemeloók, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek és professzionális takarítókocsik.
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
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez