Totálfékes görgő 125 mm
Linea
Rendelési szám:
990770484
EAN:
4031582369212
Termékszám:
5947UAP125P30-13 9002/3000/7015 2.0
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazo...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazott forgószerkezettel ellátva. A kerék teste poliamid alapanyagú, fröccsöntött poliuretán futófelülettel és precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 143 mm. Dinamikus terhelhetősége 130 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 260 kg. Alkalmazási területei: altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI, röntgen, ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházak, gyógyszerkocsik, mozgássegítés és speciális igények, idősek otthonai és gondozóházak, ápolói kocsik, irodabútorok, betegemelők, reklinerek, sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, professzionális takarítókocsik.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók