Totálfékes görgő 125 mm
Levina
Rendelési szám:
990036902
EAN:
4031582368796
Termékszám:
5377PJP125P50 7001/3000
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina totálfékező görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely poliamid anyagból készült házban található...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Levina totálfékező görgoő téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva, amely poliamid anyagból készült házban található. A ház kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a stabil és hosszú élettartamú működést. A görgoő 125 mm átmérőjű kerékkel van felszerelve, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és polipropilén testtel rendelkezik. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van ellátva, amely garantálja a sima és csendes működést. Az összes magasság 161 mm, amely kompakt és praktikus méreteket biztosít a különféle alkalmazásokhoz. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitás jellemzi, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A Levina görgoő széles körben alkalmazható fekvőkocsikban, C-karokba, CT-vizsgálókba, MRI és röntgen berendezésekbe, ápolási ágyakba, élelmiszer-szállító és catering kocsikba, számítógépek kerekein, dialízis kocsikba, kórházakba, gyógyszerkocsikba, idősek otthonába és gondozóházakba, ápolói kocsikba, professzionális takarítókocsikba, bevásárlókocsikba, bolti bútorokba és kiállítókba, ultrahang készülékekbe, lélegeztetőgépekbe, munkapadokra és szerszámrenyek szerelésére.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Universal Design Award
Universal Design Award
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
Törhetetlen szerkezet
Rendkívül nagy ütéscsillapítás