Forgóvillás görgő 125 mm
Levina
Rendelési szám:
990034258
EAN:
4031582347487
Termékszám:
5370PJP125P50 7001
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Levina forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén alapanyagból áll, termoplasztikus gumi futófelülettel kombinálva, precíziós golyóscsapágyazással szerelve a zökkenőmentes gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 161 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg, így alkalmas altatókocsik, ápolási ágyak, orvosi berendezések, catering kocsik, számítógépek kerekeken, takarítókocsik, bevásárlókocsik és munkapadok használatára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Universal Design Award
Universal Design Award
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
Törhetetlen szerkezet
Rendkívül nagy ütéscsillapítás
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra