Totálfékes görgő 125 mm
Levina
EAN:
4031582382273
Termékszám:
5377PJO125P30-13 XL
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina totálfékezett görgoő csavarfurattal szerelhető, poliamid házból készült, kétsoros golyóscsapágyazással ellátott kerékeg...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Levina totálfékezett görgoő csavarfurattal szerelhető, poliamid házból készült, kétsoros golyóscsapágyazással ellátott kerékegység, amely 125 mm átmérőjű, termoplasztikus gumival futófelülettel rendelkező kerékkel van felszerelve. A görgoő teljes magassága 161 mm, és polipropilén testből készült kerékkel van kialakítva. A terhelhetőség tekintetében a Levina statikus terhelésre 200 kg kapacitással rendelkezik, míg dinamikus terhelésre 100 kg terhelhetőséggel bír 3 km/h sebességnél. Ez a görgoő széles körben alkalmazható különféle orvosi és ipari berendezésekben, így altatókocsikban, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezésekben, ápolási ágyakban, élelmiszer-szállító és catering kocsikban, számítógépek kerekein, dialízis kocsikban, kórházi és gyógyszerkocsiknál, idősek otthonában és gondozóházakban, ápolói kocsikban, professzionális takarítókocsikban, bevásárlókocsikban, bolti bútoroknál és kiállítóknál, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez, munkapadoknál és szerszámrendeknél.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Universal Design Award
Universal Design Award
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
Törhetetlen szerkezet
Rendkívül nagy ütéscsillapítás
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
Ergonómikus pedál
Könnyen hozzáférhető és extra hosszú XL pedál a kézi irányrögzítéshez