Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Levina
EAN:
4031582382143
Termékszám:
5371PJO125P30-13 XL
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Levina forgóvillás görgő irányfékkel egy professzionális mobilitási megoldás, amely csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Levina forgóvillás görgő irányfékkel egy professzionális mobilitási megoldás, amely csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik. A poliamid házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a zökkenőmentes mozgást és hosszú élettartamot. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén magból és termoplasztikus gumi futófelületből áll, siklócsapágyazással ellátva a csendes működés érdekében. A görgő összmagassága 161 mm. Teherbírása dinamikus terhelés esetén 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terheléskor pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, C-karok, CT-vizsgálók, MRI és röntgen berendezések, ápolási ágyak, ételkiszállító kocsik, számítógépek kerekeken, dialízis kocsik, kórházi és gyógyszerkocsik, idősek otthonai, ápolói kocsik, takarítókocsik, bevásárlókocsik, bolti bútorok, ultrahang készülékek, lélegeztetőgépek, munkapadok és szerszámszekrények.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Universal Design Award
Universal Design Award
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
Törhetetlen szerkezet
Rendkívül nagy ütéscsillapítás
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
Ergonómikus pedál
Könnyen hozzáférhető és extra hosszú XL pedál a kézi irányrögzítéshez
Csavarodásgátló rögzítés
Csavarodás elleni védelem irányrögzítővel ellátott görgőkhöz