Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea típusú totálfékes görgő ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatására szolgáló, nagy teherbírású elem. A készülék téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely a szerkezet stabil, sík felületen történő csavaros rögzítését biztosítja. A ház poliamidból készül, és kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, amely a kerék szabad, akadálytalan elfordulását teszi lehetővé. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete elektromosan vezető termoplasztikus gumi, a tárcsatest pedig elektromosan vezető polipropilénből készül. A kerékagy precíziós golyóscsapággyal működik, amely csökkenti a gördülési ellenállást és biztosítja az egyenletes futást. A görgő teljes magassága 163 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg, 3 km/h sebesség mellett.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5077YGP125P60-90x70
EAN
4031582353525
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
163 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,41 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
70 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
60 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
55 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
50 mm
Talplemez hossza
90 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
125 mm
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Galea
5070YGP125P60-90x70

A Galea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással felszerelve, amely smooth és tartós működést garantál. A kerék teste elektromosan vezető polipropilénből, futófelülete pedig elektromos vezető termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 163 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 200 kg. A görgő ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol az elektrosztatikus kisülés megelőzése kritikus fontosságú.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea
5071YGP125P60-90x70

A Galea egy forgóvillás, gömbfejű... Let me write it properly: The Galea forgóvillás göргő irányfékkel... Actually the type label is "Forgóvillás görgő irányfékkel" which is "swivel caster with directional brake"? The label says "Forgóvillás görgő irányfékkel" is not in the data; data says "Forgóvillás göргő irányfékkel" — no, data is "Forgóvillás görgő irányfékkel" (decoded: "Forgóvillás görgő irányfékkel"). Let me decode carefully: "Forg\u00f3vill\u00e1s g\u00f6rg\u0151 ir\u00e1nyf\u00e9kkel" = "Forgóvillás görgő irányfékkel". Yes. Now the paragraph, 800–900 characters, including spaces. Draft: A Galea egy Forgóvillás görgő iránnyfékkel elnevezésű termék, amely ipari és háztartási mobilitási feladatokhoz készült. A rögzítés alapját téglalap alakú talplemez adja, amely a görgő stabil felerősítését biztosítja a bútorokon és berendezéseken. A ház poliamidból készül, a forgó részt pedig kétsoros golyóscsapágy teszi lehetővé, így a görgő zökkenőmentesen fordul el a haladási iránytól. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, amely elektromosan vezető, a kerék teste pedig polipropilénből készül, szintén elektromosan vezető kivitelben, a kerékagyban pedig precíziós golyóscsapágy található. A termék teljes magassága 163 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei az ápolási ágyak, az élelmiszerszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek. Wait, I wrote "iránnyfékkel" with a typo and it should be "iránnyal"? Correct label: "irányfékkel". Also the paragraph should be fluent and mention "elnevezésű" awkwardly. Let me finalize cleanly. A Galea forgóvillás görgő irányfékkel típusú termék, amely ipari és háztartási mobilitási feladatokhoz készült. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely stabil felerősítést nyújt bútorokon és berendezéseken. A ház poliamidból készül, a forgórészt kétsoros golyóscsapágy teszi lehetővé, így a görgő zökkenőmentesen fordul el a haladási iránytól. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete elektromos vezetőképességű termoplasztikus gumiból készül, a kerék teste pedig elektromosan vezető polipropilénből áll, a kerékagyban pedig precíziós golyóscsapágy található. A termék teljes magassága 163 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 100 kg. Alkalmazási területei az ápolási ágyak, az étkezéskiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg