Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea
EAN:
4031582353563
Termékszám:
5071YGP125P60-90x70
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea egy forgóvillás, gömbfejű...
Let me write it properly: The Galea forgóvillás göргő irányfékkel... Actually the type la...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea egy forgóvillás, gömbfejű...
Let me write it properly: The Galea forgóvillás göргő irányfékkel... Actually the type label is "Forgóvillás görgő irányfékkel" which is "swivel caster with directional brake"? The label says "Forgóvillás görgő irányfékkel" is not in the data; data says "Forgóvillás göргő irányfékkel" — no, data is "Forgóvillás görgő irányfékkel" (decoded: "Forgóvillás görgő irányfékkel"). Let me decode carefully: "Forg\u00f3vill\u00e1s g\u00f6rg\u0151 ir\u00e1nyf\u00e9kkel" = "Forgóvillás görgő irányfékkel". Yes.
Now the paragraph, 800–900 characters, including spaces.
Draft:
A Galea egy Forgóvillás görgő iránnyfékkel elnevezésű termék, amely ipari és háztartási mobilitási feladatokhoz készült. A rögzítés alapját téglalap alakú talplemez adja, amely a görgő stabil felerősítését biztosítja a bútorokon és berendezéseken. A ház poliamidból készül, a forgó részt pedig kétsoros golyóscsapágy teszi lehetővé, így a görgő zökkenőmentesen fordul el a haladási iránytól. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, amely elektromosan vezető, a kerék teste pedig polipropilénből készül, szintén elektromosan vezető kivitelben, a kerékagyban pedig precíziós golyóscsapágy található. A termék teljes magassága 163 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei az ápolási ágyak, az élelmiszerszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.
Wait, I wrote "iránnyfékkel" with a typo and it should be "iránnyal"? Correct label: "irányfékkel". Also the paragraph should be fluent and mention "elnevezésű" awkwardly. Let me finalize cleanly.
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel típusú termék, amely ipari és háztartási mobilitási feladatokhoz készült. A rögzítést téglalap alakú talplemez biztosítja, amely stabil felerősítést nyújt bútorokon és berendezéseken. A ház poliamidból készül, a forgórészt kétsoros golyóscsapágy teszi lehetővé, így a görgő zökkenőmentesen fordul el a haladási iránytól. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete elektromos vezetőképességű termoplasztikus gumiból készül, a kerék teste pedig elektromosan vezető polipropilénből áll, a kerékagyban pedig precíziós golyóscsapágy található. A termék teljes magassága 163 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 100 kg. Alkalmazási területei az ápolási ágyak, az étkezéskiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)