Totálfékes görgő 125 mm
Galea
Rendelési szám:
990771034
EAN:
4031582354287
Termékszám:
5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea totálfékező görgoő szilárd, kerek csappal szerelhető, amely poliamid házba van integrálva. A ház kétsoros golyóscsapágya...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Galea totálfékező görgoő szilárd, kerek csappal szerelhető, amely poliamid házba van integrálva. A ház kétsoros golyóscsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a sima és megbízható forgást. A görgoő 125 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi és elektromosan vezető anyagból készült futófelülettel rendelkezik, amely biztosítja az elektromos vezetőképességet és a megfelelő tapadást. A görgoő siklócsapágyakkal van felszerelve, a test pedig elektromosan vezető polipropilénből készült. Az összes magasság 162 mm. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Galea görgoő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek alkalmazásaihoz, ahol az elektromos vezetőképesség és a megbízható fékezés alapvető követelmények.
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)