Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A poliamid házat kétsoros golyó forgócsapágy teszi különösen tartóssá és könnyű manőverezhetővé. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén, elektromosan vezető testtel és termoplasztikus gumi, elektromos vezető futófelülettel készült, siklócsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális megoldás ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol az elektrosztatikus kisülés megelőzése kritikus fontosságú.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5070YGH125R05-22x40
EAN
4031582354362
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
162 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,62 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
22 mm
Csavar hossza
40 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
102,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Siklócsapágy
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea
5071YGH125R05-22x40

A Galea forgóvillás görgő irányfékkel tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik. A ház poliamid anyagból készült, kétsoros golyó forgócsapágyazással ellátva. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású, siklócsapágyazással. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása 200 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Totálfékes görgő 125 mm
Galea
5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed

A Galea totálfékező görgoő szilárd, kerek csappal szerelhető, amely poliamid házba van integrálva. A ház kétsoros golyóscsapágyat tartalmaz, amely biztosítja a sima és megbízható forgást. A görgoő 125 mm átmérőjű, termoplasztikus gumi és elektromosan vezető anyagból készült futófelülettel rendelkezik, amely biztosítja az elektromos vezetőképességet és a megfelelő tapadást. A görgoő siklócsapágyakkal van felszerelve, a test pedig elektromosan vezető polipropilénből készült. Az összes magasság 162 mm. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Galea görgoő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek alkalmazásaihoz, ahol az elektromos vezetőképesség és a megbízható fékezés alapvető követelmények.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg