Totálfékes görgő 125 mm
Galea
EAN:
4031582353426
Termékszám:
5077YGH125P60-90x70
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea típusú totálfékes görgő kialakítása megbízható rögzítést és stabil működést biztosít. A téglalap alakú talplemez egyszer...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea típusú totálfékes görgő kialakítása megbízható rögzítést és stabil működést biztosít. A téglalap alakú talplemez egyszerű, szilárd és biztonságos csatlakoztatást tesz lehetővé a berendezéshez. A házazat poliamidból készül, és kétsoros golyós csapágyazású, így a forgás sima és könnyű. A kerék átmérője 125 mm, csapágyazása siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból készül, amely elektromosan vezető. A kerék teste polipropilénből készül, szintén elektromosan vezető kivitelben. A termék teljes magassága 163 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)