Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatásához készült. Egyszerű felszerelhetőségével és stabil működésével hosszú távú, megbízható üzemeltetést tesz lehetővé. Rögzítése téglalap alakú talplemezzel történik, amely stabil csatlakozást biztosít a berendezéshez. A ház poliamidból készül, és kétsoros golyó kialakítású forgócsapággyal rendelkezik. A forgócsapágy biztosítja, hogy a görgő a haladási irányhoz igazodva szabadon elforduljon. A kerék átmérője 125 mm, futófelülete elektromosan vezető termoplasztikus gumi, a kerék teste pedig elektromosan vezető polipropilén, csapágyazása siklócsapágy. Az elektromos vezetőképesség a statikus feltöltődés elvezetésére szolgál. A termék teljes magassága 163 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebességnél 100 kg. A megadott értékek betartása a biztonságos működés alapfeltétele.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5071YGH125P60-90x70
EAN
4031582353440
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
163 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,56 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
70 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
60 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
55 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
50 mm
Talplemez hossza
90 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Siklócsapágy
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Galea
5070YGH125P60-90x70

A Galea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető kialakítású, biztosítva a statikus elektromosság biztonságos elvezetését. A kerék átmérője 125 mm, siklócsapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 163 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Galea
5077YGH125P60-90x70

A Galea típusú totálfékes görgő kialakítása megbízható rögzítést és stabil működést biztosít. A téglalap alakú talplemez egyszerű, szilárd és biztonságos csatlakoztatást tesz lehetővé a berendezéshez. A házazat poliamidból készül, és kétsoros golyós csapágyazású, így a forgás sima és könnyű. A kerék átmérője 125 mm, csapágyazása siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból készül, amely elektromosan vezető. A kerék teste polipropilénből készül, szintén elektromosan vezető kivitelben. A termék teljes magassága 163 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg