Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a kiváló manőverezhetőséget és tartósságot. A kerék teste polipropilén alapanyagból áll, termoplasztikus gumi futófelülettel, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a könnyű gördülés és csendes működés garantálása érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. Ez a görgő ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható mobilitás és fékezési funkció szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5077PJP125P30-12
EAN
4031582379150
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
66 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
162 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,56 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
12 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
258 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
129 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
125 mm
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
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Galea
5070PJP125P30-12

A Galea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a szerelendő eszközhöz. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és tartósságal rendelkezik, míg a forgószerkezet kétsoros golyós csapágyazással működik a zökkenőmentes mozgás érdekében. A kerék teste polipropilén alapanyagból áll, futófelülete pedig termoplasztikus gumi, amely csendes járást és kiváló tapadást biztosít, a kerék precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetőség 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, zuhanyszékek.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea
5071PJP125P30-12

A Galea forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló tartósságot és gördülékenységet biztosít. A kerék teste polipropilén alapanyagból, futófelülete termoplasztikus gumi anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással szerelve a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Elsősorban ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára ajánlott alkalmazási területeken használható.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg