Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló tartósságot és gördülékenységet biztosít. A kerék teste polipropilén alapanyagból, futófelülete termoplasztikus gumi anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással szerelve a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Elsősorban ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára ajánlott alkalmazási területeken használható.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5071PJP125P30-12
EAN
4031582378955
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teljes szélesség
66 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
162 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,56 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
12 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
258 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
129 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
125 mm
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
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Galea
5070PJP125P30-12

A Galea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil kapcsolatot biztosít a szerelendő eszközhöz. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és tartósságal rendelkezik, míg a forgószerkezet kétsoros golyós csapágyazással működik a zökkenőmentes mozgás érdekében. A kerék teste polipropilén alapanyagból áll, futófelülete pedig termoplasztikus gumi, amely csendes járást és kiváló tapadást biztosít, a kerék precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 162 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetőség 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, zuhanyszékek.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Galea
5077PJP125P30-12

A Galea totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a kiváló manőverezhetőséget és tartósságot. A kerék teste polipropilén alapanyagból áll, termoplasztikus gumi futófelülettel, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a könnyű gördülés és csendes működés garantálása érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 162 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 200 kg. Ez a görgő ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol megbízható mobilitás és fékezési funkció szükséges.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg