Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea totálfékezett görgoő csavarfurattal szerelt, poliamid házból készült forgócsapágy, amely kétsoros golyócsapágyat tartalmaz. A görgo 125 mm átmérőjű, termoplasztikus gumival bevont kerekből áll, amely polipropilén testbe van integrálva és sikló csapágyazással rendelkezik. Az eszköz teljes magassága 162 mm, amely kompakt szerkezetet biztosít különféle alkalmazásokhoz. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitással tervezték, amely utóbbi 3 km/h sebességnél érvényes. A Galea görgoő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatásához, ahol megbízható fékezés és stabil vezetés szükséges. A robusztus kialakítás és a kiváló anyagválasztás hosszú élettartamot és kiemelkedő teljesítményt garantál az egészségügyi és vendéglátóipari szektorban történő alkalmazásokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5077PJH125P30-12
EAN
4031582379105
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
66 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
162 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,54 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
12 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
258 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
129 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Siklócsapágy
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
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 125 mm
Galea
5070PJH125P30-12

A Galea forgóvillás görgoő csavarfurattal szerelt, poliamid házból készült ipari kerékpár, amely kétsoros golyó forgócsapágyat tartalmaz. A görgo átmérője 125 mm, futófelülete termoplasztikus gumibó készült, és sikló csapágyazással van ellátva. A polipropilén testtel rendelkezó kerék biztosítja az optimális terhelhetóséget és tartósságot. Az egész szerkezet teljes magassága 162 mm, amely kompakt és ergonomikus felépítést eredményez. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Galea forgóvillás görgoő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatásához és pozicionálásához, ahol megbízható, csendes és hosszú élettartamú teljesítményre van szükség.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Galea
5071PJH125P30-12

A Galea forgóvillás görgő irányfékkel csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot biztosít. A kerék teste polipropilén anyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágyazással szerelve, 125 mm átmérővel. A görgő összmagassága 162 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek, ahol megbízható mobilitás és precíz irányíthatóság szükséges.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg