Forgóvillás görgő 125 mm
Galea
EAN:
4031582378641
Termékszám:
5070PJH125P30-12
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea forgóvillás görgoő csavarfurattal szerelt, poliamid házból készült ipari kerékpár, amely kétsoros golyó forgócsapágyat t...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea forgóvillás görgoő csavarfurattal szerelt, poliamid házból készült ipari kerékpár, amely kétsoros golyó forgócsapágyat tartalmaz. A görgo átmérője 125 mm, futófelülete termoplasztikus gumibó készült, és sikló csapágyazással van ellátva. A polipropilén testtel rendelkezó kerék biztosítja az optimális terhelhetóséget és tartósságot. Az egész szerkezet teljes magassága 162 mm, amely kompakt és ergonomikus felépítést eredményez. A terméket statikus terhelésre 200 kg, dinamikus terhelésre pedig 100 kg kapacitással tervezték 3 km/h sebességnél. A Galea forgóvillás görgoő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatásához és pozicionálásához, ahol megbízható, csendes és hosszú élettartamú teljesítményre van szükség.
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
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)