Totálfékes görgő 125 mm
Alpha
Rendelési szám:
990061114
EAN:
4031582305906
Termékszám:
3477UFR125P30-13
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és egyszerű felszerelést biztosít. A görgő háza ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és egyszerű felszerelést biztosít. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyó forgócsapággyal ellátva, amely kiváló teherbírást és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált kialakítású, tűgörgős csapágyazással szerelve a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 155 mm. Dinamikus teherbírása 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 300 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók