Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszereléshez. A nehéz acéllemez házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyazással biztosítja a kiváló manőverezhetőséget és tartósságot. A kerék poliamid testtel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a zökkenőmentes működésért. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 155 mm. A dinamikus teherbírás 160 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 320 kg. Ideális megoldás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok alkalmazásokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477UFP125P30-13
EAN
4031582381504
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
160 kg
Statikus teherbírás
320 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,32 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
13 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
242 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
121 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
64 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 125 mm
Alpha
3470UFP125P30-13

Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelési lehetőségeket biztosít. A nehéz acéllemez házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva, garantálva a tartós és megbízható működést. A görgő poliamid keréktesttel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással a zökkenőmentes gördülésért. A kerék átmérője 125 mm, míg a teljes magasság 155 mm. A dinamikus terhelhetőség 160 kg 4 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség pedig 320 kg. Alkalmazási területei között szerepel az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő eszközök és munkapadok.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Forgóvillás görgő 125 mm
Alpha
3470UFP125P30-13

Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelési lehetőségeket biztosít. A nehéz acéllemez házszerkezet kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva, garantálva a tartós és megbízható működést. A görgő poliamid keréktesttel és rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágyazással a zökkenőmentes gördülésért. A kerék átmérője 125 mm, míg a teljes magasság 155 mm. A dinamikus terhelhetőség 160 kg 4 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség pedig 320 kg. Alkalmazási területei között szerepel az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő eszközök és munkapadok.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg