Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, rugalmas gumi, fekete, vulkanizált futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a tűgörgős csapágy hosszú élettartamot és könnyű gördülést eredményez. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 155 mm. A dinamikus terhelhetőség 250 kg 4 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 500 kg, így alkalmas nehéz terhek biztonságos szállítására ipari környezetben.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477UEJ125P62 T/G-small
EAN
4031582376937
S4-anyagszám
990032388
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
250 kg
Statikus teherbírás
500 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,17 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
80 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
246 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
123 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
63 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
40 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Az Elastech görgő poliamid testtel rendelkezik, amely tűgörgős csapágyat tartalmaz. A görgő átmérője 125 mm, futófelület szélessége 40 mm, tengelylyuk átmérője 12 mm, az agy hossza pedig 44 mm. A futófelület rugalmas gumi, fekete, vulkanizált anyagból készült. A dinamikus teherbírás 250 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 500 kg. Ez a görgő ideális választás görgős bútorokhoz és ipari alkalmazásokhoz, ahol megbízható teljesítmény és tartósság szükséges.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Fixvillás görgő 125 mm
Fixvillás görgő 125 mm
Alpha
3478UEJ125P62 T/G small

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete rugalmas gumi, fekete, vulkanizált kialakítású, amely optimális tapadást és csendes működést biztosít. A kerék 125 mm átmérőjű és tűgörgős csapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 155 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 250 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 500 kg, így alkalmas nehéz terhek szállítására és tárolására.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Fixvillás görgő 125 mm
Fixvillás görgő 125 mm
Alpha
3478UEJ125P62 T/G small

Az Alpha fixvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely biztos rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, amely kiváló tartósságot és megbízhatóságot nyújt ipari környezetben. A kerék teste poliamid anyagból készült, futófelülete rugalmas gumi, fekete, vulkanizált kialakítású, amely optimális tapadást és csendes működést biztosít. A kerék 125 mm átmérőjű és tűgörgős csapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 155 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 250 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 500 kg, így alkalmas nehéz terhek szállítására és tárolására.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg