Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A ház acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva a kiváló manőverezhetőség biztosítása céljából. A kerék polipropilén anyagból gyártott, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással szerelve a tartós üzem érdekében. A kerék átmérője 125 mm, míg a görgő teljes magassága 155 mm. A dinamikus teherbírás 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 300 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén történő felhasználásra.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477POR125P30-13
EAN
4031582305555
S4-anyagszám
990061106
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
300 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,93 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
13 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
246 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
123 mm
Wheel
A futófelület keménysége (D)
65 Shore D
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
40 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Kerék 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

A Basetech kerék 125 mm átmérőjű polipropilén konstrukció, amely 40 mm futófelület szélességgel és 44,4 mm agyhosszúsággal rendelkezik. A tengely furatátmérője 12 mm, tűgörgős csapágyazással felszerelve. Dinamikus teherbírása 200 kg 4 km/h sebességnél, statikus teherbírása 400 kg. A kerékkel megegyező anyagú futófelület biztosítja a megfelelő tapadást. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak a görgős konténerek, valamint bolti bútorok és kiállítók, ahol megbízható mobilitás szükséges.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Alpha
3470POR125P30-13

Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelési lehetőségeket biztosít. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással szerelve a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 300 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Alpha
3470POR125P30-13

Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelési lehetőségeket biztosít. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, tűgörgős csapágyazással szerelve a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, a görgő teljes magassága 155 mm. Dinamikus terhelhetősége 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 300 kg. Alkalmazási területei közé tartoznak az autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg