Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A ház acéllemezből, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely megbízható működést garantál. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelülettel van kialakítva, tűgörgős csapágyazással ellátva a könnyű gördülés érdekében. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 155 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Ideális megoldás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477DYJ125P62
EAN
4031582377101
Core attributes
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teherbírás 4 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
155 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,4 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
60 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
80 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
246 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
123 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
85 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
37 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
special-features-image
Különleges funkciók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Fixvillás görgő 125 mm
Fixvillás görgő 125 mm
Alpha
3478DYJ125P62

Az Alpha fixvillás görgő téglalapú alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot ipari környezetben. A kerék teste szintén acéllemezből van kialakítva, amelyre tömör gumi futófelület került, fekete színben, elektromosan vezető tulajdonságokkal. A kerék 125 mm átmérőjű és tűgörgős csapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 155 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 100 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg, így alkalmas nehéz ipari alkalmazásokhoz és anyagmozgatási feladatokhoz.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Fixvillás görgő 125 mm
Fixvillás görgő 125 mm
Alpha
3478DYJ125P62

Az Alpha fixvillás görgő téglalapú alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, nehéz kivitelben készült, garantálva a tartósságot és megbízhatóságot ipari környezetben. A kerék teste szintén acéllemezből van kialakítva, amelyre tömör gumi futófelület került, fekete színben, elektromosan vezető tulajdonságokkal. A kerék 125 mm átmérőjű és tűgörgős csapágyazással van ellátva a könnyű gördülés érdekében. A görgő összmagassága 155 mm. Terhelhetősége dinamikus körülmények között 100 kg 4 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 200 kg, így alkalmas nehéz ipari alkalmazásokhoz és anyagmozgatási feladatokhoz.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg