Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila egy totálfékes görgő, amely professzionális és intézményi környezetben használt kocsikhoz, ágyakhoz és bútorokhoz tervezve. A csatlakozórész tömör csapos kialakítású, kerek, tömör csap formájú rögzítéssel, amely szabványos tartóhüvelybe illeszthető és biztonságos, szilárd csatlakozást biztosít. A ház ácéllemezből készült, közepes vastagságú anyagból, amely stabil vázat ad a gördülő egységnek, és kétsoros precíziós golyóscsapággyal ellátott, kétsoros forgócsapágyazású kialakítású, így a görgő elforduláskor egyenletes, könnyű mozgást biztosít. A kerék átmérője 125 mm, a futófelület fröccsöntött poliuretánból készül, amely csendes gördülést, jó tapadást és kímélő hatást eredményez a padlóburkolatokon, míg a kerék teste poliamidból készült, amely szilárd, könnyű és kopásálló szerkezetet ad. A görgő teljes magassága 163 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg, amely 3 km/h sebességnél érvényes.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2477UAP125R05-28 M8/19
EAN
4031582302288
S4-anyagszám
990030266
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
60 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
163 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
1,24 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Csavar rögzítőfuratok száma
2
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
28 mm
Csavar hossza
45 mm
Csavarmenet pozíciója
19 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
60 mm
Körbeforgás
262 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
131 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

A Persely típusú tartozék egy szűkítő persely, négyzet kialakítással, amely kerékpár görgőkhöz tervezett kiegészítő alkatrész. Az eszköz 28 mm átmérőjű csappal rendelkezik, amely biztosítja a megfelelő illeszkedést és stabilitást a szereléskor. A termék tömege mindössze 0,05 kg, így könnyű és praktikus kezelhetőséget nyújt. A négyzet alakú kialakítás garantálja a biztos rögzítést és megakadályozza az elfordulást a telepítés során, így ideális választás a precíziós szerelési munkákhoz.

Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

A Persely típusú tartozék egy szűkítő persely, négyzet kialakítással, amely kerekek szerelésénél használható kiegészítő alkatrész. Az eszköz 28 mm átmérőjű csappal rendelkezik, amely biztosítja a megfelelő illeszkedést és stabilitást a szerelés során. A termék tömege mindössze 0,04 kg, így könnyű kezelhetőséget és szállíthatóságot garantál. Ez a precíziós kiegészítő alkatrész megbízható teljesítményt nyújt a kerékszerelési munkálatokhoz.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Agila
2470UAP125R05-28 M8/19

Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely smooth mozgást és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste poliamid anyagból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít, precíziós golyóscsapágyazással kiegészítve. A kerék átmérője 125 mm, az összmagasság 163 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Agila
2471UAP125R05-28 M8/19

Az Agila forgóvillás, görgő irányfékkel nélküli változat helyett a megadott típus szerint forgóvillás, irányfékes görgő: az Agila elnevezésű termék forgóvillás göröggyel szerelt kialakítású, amely ipari és egészségügyi környezetben mozgatható berendezések gördíthetőségét biztosítja. A rögzítést töm\u00f6r csap, kerek kialakítású csatlakozóelem végzi, amely a terhelést egyenletesen adja át a szerkezetnek. A házrész acéllemezből készült, közepes vastagságú kivitelben, amelyet kétsoros golyóscsapágy támaszt meg, így a forgórész könnyen és pontosan elfordul. A kerék átmérője 125 mm, a futófelület fröccsöntött poliuretánból készül, amely csendes gördülést és jó talajkímélést biztosít, míg a kerék testét poliamidból gyártják, ami szilárdságot és kis tömeget eredményez. Az Agila teljes magassága 163 mm, így alacsony kialakítású bútorok és kocsik alá is beépíthető. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg, 3 km/h sebességnél. Alkalmazási területei: ápolási ágyak,ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti berendezések és kiállítók.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg