Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Agila
Rendelési szám:
990030255
EAN:
4031582301502
Termékszám:
2471UAP125R05-28 M8/19
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkkel tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik, amely közepes acéllemez házban kétsoros golyó...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkkel tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik, amely közepes acéllemez házban kétsoros golyós forgócsapágyazással működik. A kerék poliamid testből és fröccsöntött poliuretán futófelületből áll, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, 125 mm átmérővel. A görgő összmagassága 163 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók.