Totálfékes görgő 125 mm
Agila
Rendelési szám:
990006677
EAN:
4031582342857
Termékszám:
2477DYK125P50
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila elnevezésű totálfékes görgő egy professzionális, nagy igénybevételre tervezett kerékegység, amely ipari és egészségügyi...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila elnevezésű totálfékes görgő egy professzionális, nagy igénybevételre tervezett kerékegység, amely ipari és egészségügyi környezetben egyaránt megbízható mozgatást biztosít. Illesztése téglalap alakú talplemez, amely a csatlakoztatást egyszerűen és stabilan teszi lehetővé a bútorok, kocsik és berendezések vázszerkezetéhez. A házazat kétsoros golyóscsapágyas kialakítású, köztes minőségű acéllemezből készül, amely egyszerre biztosítja a szilárdságot és a könnyű kezelhetőséget, valamint a 360 fokos elfordulást. A kerék átmérője 125 mm, a futófelület tömör gumiból készül, amely fekete színű és elektromosan vezető, így statikus feltöltődés elleni védelmet nyújt. A kerék agya acéllemezből készült, és kúpos golyóscsapágyra van szerelve, amely csökkenti a gördülési ellenállást. A teljes magasság 160 mm, ami a beépítési méretek tervezésénél fontos adat. A statikus terhelhetőség 200 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 100 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei az ápolási ágyak, az élelmiszerkiszállító és catering kocsik, a kórházak, az idősek otthonai és gondozóházak, a professzionális takarítókocsik, valamint a bolti bútorok és kiállítók.