Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila fixvillás görgoő egy professzionális szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve a biztonságos és stabil rögzítéshez. A közepesen méretezett acéllemez házat olyan alkalmazásokhoz tervezték, amelyek megbízható teljesítményt igényelnek ápolási ágyakban, élelmiszer-kiszállító és catering kocsiknál, kórházakban, idősek otthonában és gondozóházakban, valamint professzionális takarítókocsiknál és bolti bútoroknál és kiállítóknál. A görgoő 125 mm átmérőjű kerékkel van ellátva, amely tömör gumi, fekete, elektromosan vezetõ futófelülettel rendelkezik, amely biztosítja a kiváló tapadást és az elektromos vezetõképességet. A kerék kúpos golyóscsapágy rendszert használ, amely hosszú élettartamot és sima működést garantál. Az Agila teljes magassága 160 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást biztosít. A terméket 200 kg statikus terhelhetõségre és 100 kg dinamikus terhelhetõségre tervezték 3 km/h sebességnél, amely alkalmas a legtöbb professzionális szállítási és logisztikai feladatokhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2478DYK125P50
EAN
4031582340549
S4-anyagszám
990006676
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Fixvillás görgő
Teljes szélesség
60 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
160 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
46,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
56 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
60 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Kúpos golyóscsapágy
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
Kerék 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

A Puretech kerék egy 125 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely kúpos golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék futófelülete 32 mm széles, tömör gumi anyagból készült, amely nem hagy nyomot a felületeken. A kerék középcsapja 36 mm hosszú, és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 125 mm
Agila
2471DYK125P50

Az Agila egy forgóvillás, görgő irányfékkel ellátott gördülő alkatrész, amely elsősorban ápolási és egészségügyi, valamint vendéglátó- és kereskedelmi környezetben használt eszközök mozgatására szolgál. A rögzítőelem téglalap alakú talplemez, amely a terhelés biztonságos átadását és a felszerelés egyszerű kivitelezését teszi lehetővé. A ház acéllemezből készült, közepes kivitelben, kettős szögű kialakítással, amelyben a forgócsapágy kétsoros golyós megoldású, így biztosítva a villa szabad, akadálymentes elfordulását. A kerék átmérője 125 mm, a futófelület tömör gumiból készült, fekete színű, elektromosan vezető anyag, amely az elektrosztatikus töltések elvezetésére alkalmas, míg a kerékagy acéllemezből készült és kúpos golyóscsapággyal van ellátva a kis súrlódású, csendes gördülés érdekében. A termék teljes magassága 160 mm. A statikus terhelhetőség 200 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 100 kg, amely 3 km/h sebességnél értelmezett. Alkalmazási területei közé tartozik az ápolási ágyak, az étkezőkocsik és catering kocsik, a kórházak, az idősek otthonai és gondozóházak, a professzionális takarítókocsik, valamint a bolti bútorok és kiállítók.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Agila
2477DYK125P50

Az Agila elnevezésű totálfékes görgő egy professzionális, nagy igénybevételre tervezett kerékegység, amely ipari és egészségügyi környezetben egyaránt megbízható mozgatást biztosít. Illesztése téglalap alakú talplemez, amely a csatlakoztatást egyszerűen és stabilan teszi lehetővé a bútorok, kocsik és berendezések vázszerkezetéhez. A házazat kétsoros golyóscsapágyas kialakítású, köztes minőségű acéllemezből készül, amely egyszerre biztosítja a szilárdságot és a könnyű kezelhetőséget, valamint a 360 fokos elfordulást. A kerék átmérője 125 mm, a futófelület tömör gumiból készül, amely fekete színű és elektromosan vezető, így statikus feltöltődés elleni védelmet nyújt. A kerék agya acéllemezből készült, és kúpos golyóscsapágyra van szerelve, amely csökkenti a gördülési ellenállást. A teljes magasság 160 mm, ami a beépítési méretek tervezésénél fontos adat. A statikus terhelhetőség 200 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 100 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei az ápolási ágyak, az élelmiszerkiszállító és catering kocsik, a kórházak, az idősek otthonai és gondozóházak, a professzionális takarítókocsik, valamint a bolti bútorok és kiállítók.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő 125 mm
Forgóvillás görgő 125 mm
Agila
2470DYK125P50

Az Agila forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, és kétsoros golyós forgócsapágyazással van felszerelve a könnyű manőverezhetőség érdekében. A kerék teste acéllemezből készült, amelyre tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelület került, így biztosítva a kiváló tapadást és az elektrosztatikus kisülést. A kerék kúpos golyóscsapágyazással működik, átmérője 125 mm. A görgő összmagassága 160 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 200 kg. Ideális ápolási ágyakhoz, ételkiszállító és catering kocsikhoz, kórházakhoz, idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz, professzionális takarítókocsikhoz, valamint bolti bútorokhoz és kiállítókhoz.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg