Totálfékes görgő 125 mm
Agila
Rendelési szám:
990006089
EAN:
4031582342789
Termékszám:
2477DYK125P30-11
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila elnevezésű totálfékes görgő a hu_HU nyelvi környezetben alkalmazható, ipari és intézményi célra tervezett kerékegység, ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila elnevezésű totálfékes görgő a hu_HU nyelvi környezetben alkalmazható, ipari és intézményi célra tervezett kerékegység, amely a mozgatható berendezések biztonságos és könnyű gurítását szolgálja. A görgő rögzítése csavarfurattal történik, a görgők bármilyen hosszúságú, szabványos csavarral felszerelhetők. A ház kétsoros golyóscsapággyal ellátott, forgó kialakítású, közepes vastagságú acéllemezből készül, amely stabil vezetést és tartós szerkezeti szilárdságot biztosít. A kerék átmérője 125 mm, a futófelület tömör gumiból készül, fekete színű, elektromosan vezető anyagú, a kerék burkolata pedig acéllemez. A görgő teljes magassága 160 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg, 3 km/h sebesség mellett. A terméket kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, éttermi és catering kocsikon, professzionális takarítókocsikon, valamint üzletek bútoraiban és kiállítóállványain alkalmazzák.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet