Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurattal szerelhető fel, amely bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal kompatibilis. A görgő középsúlyú acéllemez házból áll, amely kétsoros golyós forgócsapágyat tartalmaz, biztosítva a stabil és hosszú élettartamú működést. A kerék 125 mm átmérőjű, tömör gumi futófelülettel rendelkezik, amely fekete színű és elektromosan vezető tulajdonságokkal bír. A kerék kúpos golyóscsapágyakkal van ellátva, amely optimális terheléskezelést és sima forgást garantál. Az eszköz teljes magassága 160 mm. A statikus terhelhetőség 200 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél. Az Agila görgő ideális megoldás ápolási ágyak, élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára, ahol megbízható és biztonságos mozgatás szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2470DYK125P30-11
EAN
4031582341720
S4-anyagszám
990006085
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
60 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
160 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,03 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
60 mm
Körbeforgás
207 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
103,5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
125 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Kúpos golyóscsapágy
Kerék színe
Kék passzivált
Fogantyúkészlet
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
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
Kerék 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

A Puretech kerék egy 125 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely kúpos golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék futófelülete 32 mm széles, tömör gumi anyagból készült, amely nem hagy nyomot a felületeken. A kerék középcsapja 36 mm hosszú, és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 125 mm
Totálfékes görgő 125 mm
Agila
2477DYK125P30-11

Az Agila elnevezésű totálfékes görgő a hu_HU nyelvi környezetben alkalmazható, ipari és intézményi célra tervezett kerékegység, amely a mozgatható berendezések biztonságos és könnyű gurítását szolgálja. A görgő rögzítése csavarfurattal történik, a görgők bármilyen hosszúságú, szabványos csavarral felszerelhetők. A ház kétsoros golyóscsapággyal ellátott, forgó kialakítású, közepes vastagságú acéllemezből készül, amely stabil vezetést és tartós szerkezeti szilárdságot biztosít. A kerék átmérője 125 mm, a futófelület tömör gumiból készül, fekete színű, elektromosan vezető anyagú, a kerék burkolata pedig acéllemez. A görgő teljes magassága 160 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg, 3 km/h sebesség mellett. A terméket kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, éttermi és catering kocsikon, professzionális takarítókocsikon, valamint üzletek bútoraiban és kiállítóállványain alkalmazzák.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg