Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha stainless elnevezésű totálfékes görgő rozsdamentes kivitelben, ipari szállítóberendezésekhez, elektronikus rendszerekhez és tisztatérbe kialakított technológiákhoz egyaránt ajánlott. A csatlakoztatást téglalap alakú talplemez biztosítja, amely a görgő felszerelését egyszerűen és stabilan megoldja. A ház rozsdamentes acélból készül, nehéz terhelésekhez tervezett, és kétsoros golyóscsapággyal ellátott forgócsapággyal rendelkezik, amely biztosítja a kormányozhatóságot és a sima mozgást. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, a kerék teste pedig elektromosan vezető poliamidból készül, így a statikus elektromos feltöltődés elvezethető. A kerék csapágyazása precíziós, rozsdamentes golyóscsapágy. A görgő teljes magassága 128 mm. A statikus terhelhetőség 300 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 150 kg, 4 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei: éténkiszállító és cateringkocsik, konténeráruk szállítása, gépgyártás, tűzoltótechnika és tűzvédelem.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
8477XSC100P62
EAN
4031582381689
S4-anyagszám
990036175
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
150 kg
Statikus teherbírás
300 kg
Összsúly
128 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
0,95 kg
Termék neve
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
85 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
246 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
123 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
34 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
34 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
Kerék színe
Ezüstszürke (hasonló RAL7001)
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
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Fixvillás görgő 100 mm
Fixvillás görgő 100 mm
Alpha stainless
8478XSC100P62

Az Alpha stainless fixvillás görgo egy rozsdamentes acélból készült, nehéz kivitelű görgő, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A görgő házát rozsdamentes acél anyag alkotja, amely biztosítja a korróziós ellenállóságot és a hosszú élettartamot. A görgő kereke 100 mm átmérőjű, elektromosan vezető fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál. A kerék testét elektromosan vezető poliamid anyagból készítették, amely statikus feltöltődés elvezetésére alkalmas. A görgő belső szerkezetét precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitel alkotja, amely sima és megbízható forgást biztosít. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket 320 kg statikus és 160 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha stainless görgő ideális alkalmazása az élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg