Fixvillás görgő 100 mm
Alpha stainless
Rendelési szám:
990035828
EAN:
4031582381740
Termékszám:
8478XSC100P62
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha stainless fixvillás görgo egy rozsdamentes acélból készült, nehéz kivitelű görgő, amely téglalap alakú talplemezzel van...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha stainless fixvillás görgo egy rozsdamentes acélból készült, nehéz kivitelű görgő, amely téglalap alakú talplemezzel van felszerelve. A görgő házát rozsdamentes acél anyag alkotja, amely biztosítja a korróziós ellenállóságot és a hosszú élettartamot. A görgő kereke 100 mm átmérőjű, elektromosan vezető fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál. A kerék testét elektromosan vezető poliamid anyagból készítették, amely statikus feltöltődés elvezetésére alkalmas. A görgő belső szerkezetét precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitel alkotja, amely sima és megbízható forgást biztosít. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket 320 kg statikus és 160 kg dinamikus terhelhetőség jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha stainless görgő ideális alkalmazása az élelmiszer-szállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek és tisztatéri technológia, tűzoltótechnika és tűzvédelem, gépgyártás, valamint szállítóberendezések.
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
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból