Totálfékes görgő 100 mm
Alpha stainless
Rendelési szám:
990062247
EAN:
4031582381672
Termékszám:
8477XSC100P30-13
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és tartós kapcsolatot biztosít....
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha stainless totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és tartós kapcsolatot biztosít. A rozsdamentes acél, nehéz kivitelű ház kétsoros golyós forgócsapágyazással van ellátva, garantálva a kiváló mozgékonyságot és hosszú élettartamot. A kerék poliamid, elektromosan vezető testtel és fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető futófelülettel készült, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes csapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 128 mm. A dinamikus teherbírás 200 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 400 kg. Ideális alkalmazási területek: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás és szállítóberendezések.
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
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból