Forgóvillás görgő 100 mm
Alpha stainless
Rendelési szám:
990062784
EAN:
4031582381603
Termékszám:
8470XSC100P30-13
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A ház rozsdamentes acél, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot biztosít. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kialakítású, precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 128 mm. Dinamikus terhelhetősége 200 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 400 kg. Alkalmazási területei: ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, szállítóberendezések.
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
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
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
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból