Totálfékes görgő 100 mm
Agila stainless
Rendelési szám:
990036326
EAN:
4031582350159
Termékszám:
7477PJO100P50
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila stainless típusú totálfélékes görgő rozsdamentes acélból készült, középes minőségűházzal, amely professzionális és élel...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila stainless típusú totálfélékes görgő rozsdamentes acélból készült, középes minőségűházzal, amely professzionális és élelmiszeripari környezetben is megbízható megoldást nyújt, különösen étkezési kocsik és takarítókocsik számára. A görgő fittingje téglalap alakú talplemez, amely egyszerű és stabil rögzítést biztosít a kocsi vázszerkezetéhez. A ház kétsoros golyós csapággyal van ellátva, amely lehetővé teszi a görgő szabad, akadálymentes elforgását és a precíz irányváltást még terhelés alatt is. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készül, amely csendes gördülést, jó tapadást és kíméletes padlóhasználatot biztosít. A kerék teste polipropilénből készül, amely könnyű, vegyszerálló és ellenálló a nedvességgel szemben. A görgő teljes magassága 135 mm, így kompakt kialakítása ideális a szűk helyekre tervezett kocsikhoz. A statikus teherbíró képesség 160 kg, míg dinamikus terhelés esetén, 3 km/h sebességnél, a megengedett maximális terhelés 80 kg.
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
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból