Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila stainless forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza rozsdamentes acélból készült közepes minőségben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilénből készült, termoplasztikus gumi futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít, míg a siklócsapágy megbízható működést garantál. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság pedig 135 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 160 kg. Ideális megoldás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint professzionális takarítókocsikhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
7470PJO100P50
EAN
4031582350128
S4-anyagszám
990036323
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
60 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
135 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,54 kg
Termék neve
Agila stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
46,5 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
56 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Váz
Szín
Rozsdamentes acél
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Rozsdamentes acél, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
60 mm
Körbeforgás
176 mm
Ellensúlyoz
38 mm
Körbeforgás
88 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Fixvillás görgő 100 mm
Fixvillás görgő 100 mm
Agila stainless
7478PJO100P50

Az Agila stainless fixvillás görgő rozsdamentes acél, közepes anyagból készült házban kerül kialakításra, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a korróziós ellenállást. A termék téglalap alakú talplemezzel van felszerelve, amely 90 fokkal eltér a helyes iránytól, így biztosítva az optimális rögzítést és stabilitást a különféle felületeken. A görgő 100 mm átmérőjű kerekből áll, amely termoplasztikus gumi futófelülettel és síkló csapágy rendszerrel van ellátva, garantálva a sima és csendes működést. Az összes magasság 135 mm, amely kompakt és ergonomikus kialakítást tesz lehetővé. A terméket 160 kg statikus teherbírás jellemzi, amely biztosítja a stabil és biztonságos használatot álló helyzetben, valamint 80 kg dinamikus teherbírása 3 km/h sebességnél, amely alkalmas a mozgó terhelések kezelésére. Az Agila stainless görgő ideális megoldás élelmiszer-kiszállító és catering kocsik, valamint professzionális takarítókocsik számára, ahol a higiénia, a megbízhatóság és a hosszú élettartam kritikus követelmények.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Agila stainless
7477PJO100P50

Az Agila stainless típusú totálfélékes görgő rozsdamentes acélból készült, középes minőségűházzal, amely professzionális és élelmiszeripari környezetben is megbízható megoldást nyújt, különösen étkezési kocsik és takarítókocsik számára. A görgő fittingje téglalap alakú talplemez, amely egyszerű és stabil rögzítést biztosít a kocsi vázszerkezetéhez. A ház kétsoros golyós csapággyal van ellátva, amely lehetővé teszi a görgő szabad, akadálymentes elforgását és a precíz irányváltást még terhelés alatt is. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készül, amely csendes gördülést, jó tapadást és kíméletes padlóhasználatot biztosít. A kerék teste polipropilénből készül, amely könnyű, vegyszerálló és ellenálló a nedvességgel szemben. A görgő teljes magassága 135 mm, így kompakt kialakítása ideális a szűk helyekre tervezett kocsikhoz. A statikus teherbíró képesség 160 kg, míg dinamikus terhelés esetén, 3 km/h sebességnél, a megengedett maximális terhelés 80 kg.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg