Totálfékes görgő 100 mm
Linea
EAN:
4031582352245
Termékszám:
5947XSP100P51 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea névvel jelölt totálfékes görgő a kórházi, egészségügyi és professzionális környezetben használt kocsikhoz készült, amely...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Linea névvel jelölt totálfékes görgő a kórházi, egészségügyi és professzionális környezetben használt kocsikhoz készült, amely a gyártói specifikáció szerint egyesíti a stabil rögzítést és a precíz mozgást. A görgő illesztőelemét téglalap alakú talplemez alkotja, amely a kocsi alvázához csavarozással rögzíthető és a szerkezet szilárd csatlakozását biztosítja. A házat poliamidból készítették, amely könnyű, ütésálló és kémiailag ellenálló anyag, a forgócsapágy pedig precíziós golyóscsapágyként működik, így a kerék vízszintes irányban akadálytalanul és pontosan foroghat. A kerék átmérője 100 mm, kerékteste poliamidból készült elektromosan vezető anyag, amelyre fröccsöntött poliuretán futófelület került, szintén elektromosan vezető kivitelben, így az elektrosztatikus töltések elvezetése megbízhatóan megvalósul. A görgő teljes magassága 124 mm, amely a beépítési méretek tervezésekor figyelembe veendő. Statikus terhelhetősége 240 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 120 kg, amelyet 3 km/h sebességnél kell értelmezni. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, a C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, az ápolási ágyak, az ételkiszállító és catering kocsik, a dialízis kocsik, a kórházi gyógyszerkocsik, az időseket gondozó otthonok eszközei, valamint a sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang-készülékek és lélegeztetőgépek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott