Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamidból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste elektromosan vezető poliamidból, míg a futófelület elektromosan vezető fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 124 mm. A dinamikus teherbírás 120 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 240 kg. Ez a görgő ideális megoldás kórházi berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, dialízis kocsikhoz, sebészeti robotokhoz, lélegeztetőgépekhez, ultrahang készülékekhez, valamint irodabútorokhoz és professzionális takarítókocsikhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5940XSP100P51 RAL9002
EAN
4031582352139
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
82 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
120 kg
Statikus teherbírás
240 kg
Összsúly
124 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Linea
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
95 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
180 mm
Ellensúlyoz
32 mm
Körbeforgás
90 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Díjnyertes design
Rangos nemzetközi zsűrik által odaítélt díjakkal kitüntetve
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Integrált kábelvédelem
Integrált kábeltoló a padlón fekvő kábelek védelmére
Egyedi márkajelzés
Gravírozott, öntött vagy nyomtatott
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a görgők funkcionalitásának és teljesítményének optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a görgőrendszerek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a fokozott stabilitásra, a jobb manőverezhetőségre és a megbízható terhelésviselésre. Az anyagválasztás és a gyártási folyamat garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti megbízható működést. A termék integrálható a meglévő görgőrendszerekbe, és minimális karbantartást igényel.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Linea
5947XSP100P51 RAL9002

A Linea névvel jelölt totálfékes görgő a kórházi, egészségügyi és professzionális környezetben használt kocsikhoz készült, amely a gyártói specifikáció szerint egyesíti a stabil rögzítést és a precíz mozgást. A görgő illesztőelemét téglalap alakú talplemez alkotja, amely a kocsi alvázához csavarozással rögzíthető és a szerkezet szilárd csatlakozását biztosítja. A házat poliamidból készítették, amely könnyű, ütésálló és kémiailag ellenálló anyag, a forgócsapágy pedig precíziós golyóscsapágyként működik, így a kerék vízszintes irányban akadálytalanul és pontosan foroghat. A kerék átmérője 100 mm, kerékteste poliamidból készült elektromosan vezető anyag, amelyre fröccsöntött poliuretán futófelület került, szintén elektromosan vezető kivitelben, így az elektrosztatikus töltések elvezetése megbízhatóan megvalósul. A görgő teljes magassága 124 mm, amely a beépítési méretek tervezésekor figyelembe veendő. Statikus terhelhetősége 240 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 120 kg, amelyet 3 km/h sebességnél kell értelmezni. Alkalmazási területei közé tartoznak az altatókocsik, a C-karok, CT-vizsgálók, MRI- és röntgenberendezések, az ápolási ágyak, az ételkiszállító és catering kocsik, a dialízis kocsik, a kórházi gyógyszerkocsik, az időseket gondozó otthonok eszközei, valamint a sebészeti robotok, kezelőszékek, ultrahang-készülékek és lélegeztetőgépek.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Linea
5941XSP100P51 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő irányfékkel többek között altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI- és röntgenberendezésekhez, ápolási ágyakhoz, dialízis kocsikhoz, kórházi gyógyszerkocsikhoz, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz használható. A csatlakoztatást téglalap alakú talplemez biztosítja, amely a rögzítési felületet képezi. A ház anyaga poliamid, a forgócsuklót precíziós golyóscsapágy alkotja, amely pontos és könnyű irányváltást tesz lehetővé. A görgő kerékátmérője 100 mm, a kerék csapágya precíziós golyóscsapágy, futófelülete fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, a kerék teste pedig elektromosan vezető poliamid. A készülék teljes magassága 124 mm. Terhelhetőség: statikus állapotban 240 kg, dinamikus állapotban, 3 km/h sebességnél 120 kg.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg