Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Linea totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít. A ház poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva a kiváló forgási tulajdonságokért. A kerék teste szintén poliamid anyagú, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást garantál. A kerék precíziós golyóscsapágyazása rozsdamentes kivitelű, hosszú élettartamot biztosítva. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 124 mm. A dinamikus terhelhetőség 120 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 240 kg. Ez a görgő ideális megoldás altatókocsikhoz, C-karokhoz, CT-vizsgálókhoz, MRI és röntgen berendezésekhez, ápolási ágyakhoz, ételkiszállító kocsihoz, számítógépekhez, dialízis kocsikhoz, kórházakhoz, gyógyszerkocsikhoz, mozgássegítéshez, idősek otthonaiba, ápolói kocsikhoz, irodabútorokhoz, betegemelőkhöz, reklinerhez, sebészeti robotokhoz, kezelőszékekhez, ultrahang készülékekhez, lélegeztetőgépekhez és professzionális takarítókocsikhoz.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5947UAC100P51 RAL9002
EAN
4031582353044
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
82 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
120 kg
Statikus teherbírás
240 kg
Összsúly
124 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Linea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
50 mm
Talplemez hossza
95 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Váz
Szín
Szürkésfehér (RAL9002)
Villa alakja
Ikerkerekes villa
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kupola átmérője
52 mm
Körbeforgás
216 mm
Ellensúlyoz
32 mm
Körbeforgás
108 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes
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
Rögzített állvány
Teljes rögzítés a kerék és a forgóház egyidejű rögzítéséhez
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
Accessories

Tartozék
Linea
5940-CAP

A Linea tartozék egy korszerű kiegészítő termék, amely a görgők funkcionalitásának és teljesítményének optimalizálására lett kifejlesztve. Ez a tartozék precíz mérnöki munka eredménye, amely biztosítja a görgőrendszerek zökkenőmentes működését és hosszú élettartamát. A Linea tartozék alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a fokozott stabilitásra, a jobb manőverezhetőségre és a megbízható terhelésviselésre. Az anyagválasztás és a gyártási folyamat garantálja az ipari szabványoknak való megfelelést és a szélsőséges körülmények közötti megbízható működést. A termék integrálható a meglévő görgőrendszerekbe, és minimális karbantartást igényel.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Linea
5940UAC100P51 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva, amely kiváló forgási tulajdonságokat és hosszú élettartamot garantál. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást biztosít. A kerék precíziós golyóscsapágyazása rozsdamentes kivitelű, így optimális teljesítményt nyújt. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság 124 mm. A dinamikus teherbírás 120 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 240 kg, így alkalmas orvosi berendezések, kórházi bútorok, ápolási ágyak és egyéb professzionális alkalmazások számára.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Linea
5941UAC100P51 RAL9002

A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással felszerelve a kiváló forgási tulajdonságok érdekében. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel kombinálva, amely csendes működést és kiváló tapadást garantál. A kerék precíziós golyóscsapágyazása rozsdamentes kivitelű, így hosszú élettartamot biztosít. A görgő átmérője 100 mm, összmagassága 124 mm. Dinamikus terhelhetősége 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 240 kg, így alkalmas intenzív használatra is.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg