Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Linea
EAN:
4031582353181
Termékszám:
5941UAC100P51 RAL9002
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző al...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Linea forgóvillás görgő irányfékkkel téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, precíziós golyóscsapágyazással felszerelve a kiváló forgási tulajdonságok érdekében. A kerék teste szintén poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel kombinálva, amely csendes működést és kiváló tapadást garantál. A kerék precíziós golyóscsapágyazása rozsdamentes kivitelű, így hosszú élettartamot biztosít. A görgő átmérője 100 mm, összmagassága 124 mm. Dinamikus terhelhetősége 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége pedig 240 kg, így alkalmas intenzív használatra is.