Totálfékes görgő 100 mm
Linea
Rendelési szám:
990771808
EAN:
4031582352528
Termékszám:
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Linea totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Linea totálfékes görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, amely kiváló mechanikai tulajdonságokkal és tartósságal rendelkezik, míg a forgórész precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék teste szintén poliamid anyagból készült, futófelülete pedig fröccsöntött poliuretán, amely kiváló tapadást és csendes működést biztosít. A kerék csapágyazása precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben, garantálva a hosszú élettartamot és megbízható teljesítményt. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság pedig 118 mm. A görgő dinamikus terhelhetősége 120 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 240 kg.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Különleges funkciók