Totálfékes görgő 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383775
Termékszám:
5087PJM100P30-10
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A poliamid házszerkezet k...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A poliamid házszerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló tartósságot és gördülékenységet biztosít. A 100 mm átmérőjű kerék polipropilén magból és termoplasztikus gumi futófelületből áll, siklócsapágy rozsdamentes csapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol megbízható mozgathatóság és precíz pozicionálás szükséges.
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)