Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea stainless forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely biztos és stabil felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyazással ellátva, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot biztosít. A kerék teste polipropilén alapanyagból, míg a futófelület termoplasztikus gumiból készült, siklócsapágy rozsdamentes csapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 139 mm. A dinamikus terhelhetőség 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus terhelhetőség 200 kg. Ideális alkalmazási területek közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol higiénikus és megbízható működés szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5080PJM100P30-10
EAN
4031582395518
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
66 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
139 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,42 kg
Termék neve
Galea stainless
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
180 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
90 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Siklócsapágy rozsdamentes
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Galea stainless
5081PJM100P30-10

A Galea stainless forgóvillás görgő irányfékkel professzionális mobilitási megoldást kínál ipari alkalmazásokhoz. A görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A poliamid házszerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló tartósságot és gördülékenységet biztosít. A 100 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és termoplasztikus gumi futófelülettel készült, miközben siklócsapágy rozsdamentes csapágyazást alkalmaz a hosszú élettartam érdekében. A görgő összmagassága 139 mm, amely kompakt kialakítást tesz lehetővé. Dinamikus teherbírása 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus teherbírása pedig 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Galea stainless
5087PJM100P30-10

A Galea stainless totálfékes görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik a biztos felszerelés érdekében. A poliamid házszerkezet kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapágyat tartalmaz, amely kiváló tartósságot és gördülékenységet biztosít. A 100 mm átmérőjű kerék polipropilén magból és termoplasztikus gumi futófelületből áll, siklócsapágy rozsdamentes csapágyazással ellátva. A görgő összmagassága 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek, ahol megbízható mozgathatóság és precíz pozicionálás szükséges.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg