Totálfékes görgő 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383713
Termékszám:
5087PJC100R05-22x40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea stainless totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Galea stainless totálfékes görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes forgócsapággyal felszerelve a tartós működés érdekében. A kerék teste polipropilén alapanyagból áll, termoplasztikus gumi futófelülettel kombinálva, amely kiváló tapadást és csendes működést garantál. A kerék precíziós golyóscsapágy, rozsdamentes kivitelben működik, 100 mm átmérővel. A görgő összmagassága 139 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Ez a görgő ideális választás ételkiszállító és catering kocsikhoz, valamint zuhanyszékekhez.