Totálfékes görgő 100 mm
Galea
EAN:
4031582353501
Termékszám:
5077YGP100P60-90x70
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea nevű Totálfékes görgő alkalmazható Ápolási ágyak, Ételkiszállító és catering kocsik, valamint Zuhanyszékek esetén. A tal...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea nevű Totálfékes görgő alkalmazható Ápolási ágyak, Ételkiszállító és catering kocsik, valamint Zuhanyszékek esetén. A talpazat Téglalap alakú talplemez, amely a rögzítés egyszerű kialakítását teszi lehetővé. A ház Poliamidból készül, és Kétsoros golyós csapággyal ellátott forgócsapot tartalmaz, amely biztosítja a kerék szabad elfordulását. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete Termoplasztikus gumi, elektromos vezető kivitelben, a kerék teste pedig Polipropilénből készül, szintén elektromosan vezető kivitelben. A kereket Precíziós golyóscsapágy támasztja meg, amely csökkenti a gördülési ellenállást és növeli a futás pontosságát. A termék teljes magassága 138 mm. A statikus terhelhetőség 200 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 100 kg 3 km/h sebesség mellett.
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)