Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea egy forgóvillás, görgő ironyfékkel... Let me write carefully. The product name is Galea, type "Forgóvillás görgő iránykerékkel" (swivel caster with directional... actually "irányfékkel" is in JSON: "Forgóvillás görgő irányfékkel" — label says "irányfékkel" meaning with directional brake/lock). I'll use the label as given. Draft paragraph, target 800–900 characters: A Galea egy forgóvillás görgő irányfékkel, amely ipari és szolgáltatási környezetben egyaránt alkalmazható, különösen ápolási ágyak, étkezőkocsik és catering kocsik, valamint zuhanyszékek gurítására. A rögzítés téglalap alakú talplemezes kivitelű, amely egyszerű és stabil csatlakoztatást biztosít a szállított eszközhöz. A házát poliamidból készítették, és a kétsoros golyóscsapágy biztosítja a forgórész zavartalan, precíz elfordulását a terhelés alatt is. A 100 mm átmérőjű kerék futófelülete termoplasztikus gumiból készült, amely elektromosan vezető, így az elektrosztatikus feltöltődés elvezethető, míg a kerék teste polipropilénből készül, szintén elektromosan vezető kivitelben. A kerék tengelyét precíziós golyóscsapágy támasztja meg, amely csökkenti a gördülési ellenállást és növeli a gurítás pontosságát. A termék teljes magassága 138 mm. A statikus teherbírás 200 kg, míg dinamikus terhelés esetén, 3 km/h sebességnél, a megengedett terhelés 100 kg. Let me check length: that's roughly 900+ characters. Trimming to be safe. A Galea egy forgóvillás görgő irányfékkel, amely ápolási ágyak, étkezőkocsik, catering kocsik és zuhanyszékek gurítására alkalmas. A rögzítés téglalap alakú talplemezes kivitelű, amely stabil csatlakoztatást biztosít. A ház poliamidból készült, a forgórész kétsoros golyóscsapágyon fordul el zavartalanul. A 100 mm átmérőjű kerék futófelülete termoplasztikus gumiból készült, elektromosan vezető kivitelben, a kerék teste pedig polipropilénből, szintén elektromosan vezető kivitelben. A kereket precíziós golyóscsapágy támasztja meg, amely csökkenti a gördülési ellenállást. A termék teljes magassága 138 mm. A statikus terhelhetőség 200 kg, dinamikus terhelés esetén 3 km/h sebességnél a megengedett teher 100 kg.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5071YGP100P60-90x70
EAN
4031582353549
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
138 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,49 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
70 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
60 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
55 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
50 mm
Talplemez hossza
90 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Galea
5070YGP100P60-90x70

A Galea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapágyazással felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste elektromosan vezető polipropilénből, futófelülete pedig elektromos vezető termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyazással ellátva. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság 138 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. Ez a görgő ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol az elektrosztatikus kisülés megelőzése kritikus fontosságú.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Galea
5077YGP100P60-90x70

A Galea nevű Totálfékes görgő alkalmazható Ápolási ágyak, Ételkiszállító és catering kocsik, valamint Zuhanyszékek esetén. A talpazat Téglalap alakú talplemez, amely a rögzítés egyszerű kialakítását teszi lehetővé. A ház Poliamidból készül, és Kétsoros golyós csapággyal ellátott forgócsapot tartalmaz, amely biztosítja a kerék szabad elfordulását. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete Termoplasztikus gumi, elektromos vezető kivitelben, a kerék teste pedig Polipropilénből készül, szintén elektromosan vezető kivitelben. A kereket Precíziós golyóscsapágy támasztja meg, amely csökkenti a gördülési ellenállást és növeli a futás pontosságát. A termék teljes magassága 138 mm. A statikus terhelhetőség 200 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 100 kg 3 km/h sebesség mellett.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg