Totálfékes görgő 100 mm
Galea
EAN:
4031582354126
Termékszám:
5077YGP100P30-10
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea névre hallgató totálfélékes görgő, amely ipari és háztartási alkalmazásokhoz egyaránt megfelelő mozgatóelem. A rögzítést...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea névre hallgató totálfélékes görgő, amely ipari és háztartási alkalmazásokhoz egyaránt megfelelő mozgatóelem. A rögzítést csavarfurat biztosítja, amely egyszerű, csavarral történő felszerelést tesz lehetővé a bútor vagy berendezés alsó részén. A házat poliamidból készítették, amelyben kétsoros golyóscsapágy biztosítja a görgő zavartalan, 360 fokos elfordulását. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, amely elektromosan vezető, így az elektrosztatikus feltöltődés elvezethető. A kerék testét polipropilénből gyártották, szintén elektromosan vezető kivitelben, a precíziós golyóscsapágyas kerékagy pedig csendes, egyenletes futást garantál. A görgő teljes magassága 139 mm. A statikus terhelhetőség 200 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 100 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei az ápolási ágyak, az élelmiszerszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)