Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek gurítható szerelésére készült. A rögzítés csavarfurattal történik, amely a görgő egyszerű csavarozással való felszerelését teszi lehetővé. A ház poliamidból készül, és kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, amely a villa szabad elfordulását biztosítja. A kerék átmérője 100 mm, csapágyazása precíziós golyóscsapágy, futófelülete termoplasztikus gumi, elektromosan vezető kivitelben, a kerék teste pedig polipropilénből készül, szintén elektromosan vezető kialakítással. A termék teljes magassága 139 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 3 km/h sebesség mellett 100 kg.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5071YGP100P30-10
EAN
4031582354201
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
139 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
10 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Galea
5070YGP100P30-10

A Galea forgóvillás görgő csavarfurat típusú rögzítéssel rendelkezik, amely biztonságos és egyszerű felszerelést tesz lehetővé. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot biztosít. A kerék teste elektromosan vezető polipropilénből, futófelülete pedig elektromos vezető termoplasztikus gumiból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 139 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális alkalmazási területei közé tartoznak az ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Galea
5077YGP100P30-10

A Galea névre hallgató totálfélékes görgő, amely ipari és háztartási alkalmazásokhoz egyaránt megfelelő mozgatóelem. A rögzítést csavarfurat biztosítja, amely egyszerű, csavarral történő felszerelést tesz lehetővé a bútor vagy berendezés alsó részén. A házat poliamidból készítették, amelyben kétsoros golyóscsapágy biztosítja a görgő zavartalan, 360 fokos elfordulását. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete termoplasztikus gumiból készült, amely elektromosan vezető, így az elektrosztatikus feltöltődés elvezethető. A kerék testét polipropilénből gyártották, szintén elektromosan vezető kivitelben, a precíziós golyóscsapágyas kerékagy pedig csendes, egyenletes futást garantál. A görgő teljes magassága 139 mm. A statikus terhelhetőség 200 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 100 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei az ápolási ágyak, az élelmiszerszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg