Totálfékes görgő 100 mm
Galea
EAN:
4031582353419
Termékszám:
5077YGH100P60-90x70
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
A Galea típusú totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel ellátott kivitelben készül, amely a görgő biztonságos rögzítését szo...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Galea típusú totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel ellátott kivitelben készül, amely a görgő biztonságos rögzítését szolgálja a bútor vagy berendezés alján. A ház kétsoros golyó elforgató csapággyal van felszerelve, anyaga poliamid, amely megfelelő mechanikai szilárdságot és kopásállóságot biztosít. A kerék átmérője 100 mm, csapágyazása siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból készül és elektromosan vezető, a kerék teste pedig polipropilénből készül, szintén elektromosan vezető kivitelben. A termék teljes magassága 138 mm, így kompakt beépítést tesz lehetővé. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg, 3 km/h sebesség mellett. A görgő alkalmazási területei az ápolási ágyak, az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)