Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Galea forgóvillás görgő irányfékkel típusú görgő, amely ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek mozgatásához alkalmazható. A talplemez téglalap alakú kialakítású, amely a görgő egyszerű és stabil rögzítését teszi lehetővé a szerkezeti elemekhez. A ház kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, anyaga poliamid, amely szilárdságot és kopásállóságot biztosít a forgó mozgás során. A kerék átmérője 100 mm, csapágyazása siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból készül, és elektromosan vezető kivitelű, így a statikus töltések elvezetése biztosított. A kerék teste polipropilénből készül, amely szintén elektromosan vezető tulajdonságú. A termék teljes magassága 138 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg, 3 km/h sebesség mellett.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5071YGH100P60-90x70
EAN
4031582353433
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
138 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,48 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
70 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
60 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
55 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
50 mm
Talplemez hossza
90 mm
Talplemez szélessége
70 mm
Váz
Villa alakja
Zárt
A ház anyaga
Poliamid
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Siklócsapágy
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
Felhasználóbarát színvilág
Zöld pedál az irányrögzítéshez és piros pedál a teljes rögzítéshez
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
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
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Szabványoknak megfelelő
Alkalmazható az élelmiszeriparban (Lerpac-jóváhagyás)
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Galea
5070YGH100P60-90x70

A Galea forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő háza poliamid anyagból készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste polipropilén, elektromosan vezető anyagból áll, míg a futófelület termoplasztikus gumi, elektromos vezető tulajdonságokkal rendelkezik, és siklócsapágyazással működik. A kerék átmérője 100 mm, az összes magasság 138 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 200 kg. A görgő ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, valamint zuhanyszékek számára, ahol az elektromos vezetőképesség és a megbízható működés kulcsfontosságú.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Galea
5077YGH100P60-90x70

A Galea típusú totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel ellátott kivitelben készül, amely a görgő biztonságos rögzítését szolgálja a bútor vagy berendezés alján. A ház kétsoros golyó elforgató csapággyal van felszerelve, anyaga poliamid, amely megfelelő mechanikai szilárdságot és kopásállóságot biztosít. A kerék átmérője 100 mm, csapágyazása siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból készül és elektromosan vezető, a kerék teste pedig polipropilénből készül, szintén elektromosan vezető kivitelben. A termék teljes magassága 138 mm, így kompakt beépítést tesz lehetővé. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg, 3 km/h sebesség mellett. A görgő alkalmazási területei az ápolási ágyak, az ételkiszállító és catering kocsik, valamint a zuhanyszékek.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg