Totálfékes görgő 100 mm
Alpha
EAN:
4031582305500
Termékszám:
3477POO100P30-13
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha típusú totálfékes görgő a gyártósori, logisztikai és szerelési környezetben használt kocsikhoz és berendezésekhez készü...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha típusú totálfékes görgő a gyártósori, logisztikai és szerelési környezetben használt kocsikhoz és berendezésekhez készült, és a csavarfuratos rögzítésnek köszönhetően egyszerűen, szerszámmal szerelhető fel a váz alsó részére. A rögzítési elem csavarfurat kialakítású, amely a gördülőelem stabil, tartós csatlakoztatását biztosítja a hordozó szerkezethez. A görgő háza kétsoros golyóscsapágyas forgóelemmel van ellátva, amely lehetővé teszi a kerék zavartalan, 360 fokos elfordulását, a ház anyaga pedig acéllemez, amely nagy mechanikai szilárdságot és ütésállóságot nyújt. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete keréktalpú kialakítású, a kerékteste polipropilénből készült, a csapágyazása pedig siklócsapágy. A görgő teljes magassága 128 mm. Statikus terhelhetősége 250 kg, míg dinamikus terhelhetősége 4 km/h sebesség mellett 125 kg.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal